Kit de distribution

Instaurez la confiance avec les kits de distribution SKF.

Tous les kits de distribution SKF incluent des courroies, des galets tendeurs et/ou enrouleurs, tous conformes aux spécifications OE. De nombreux kits SKF contiennent plus de composants (boulons, capuchons, écrous, ressorts...) que ceux des concurrents ou que ceux des constructeurs automobiles. La plupart d'entre eux incluent des notices de montage spécifiques avec toutes les étapes détaillées ainsi que des conseils de montage de nos composants.
  • Plus de 500 kits de distribution disponibles
  • 96% du parc automobile européen couvert 
SKF logo