Ecarteur de soufflet

Besoin du bon outil ?

L'écarteur de soufflet SKF (VKN 402) a été spécialement conçu pour assurer une installation fiable des soufflets universels sans avoir à retirer le joint homocinétiques de l'arbre, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent. Notre outil pneumatique est homologué CE et peut être utilisé débranché du compresseur d'air durant l'installation. Plus léger que les autres écarteurs de soufflet, il permet d'installer des soufflets sur des joints homocinétiques de diamètre externe maximum de 115 mm.
SKF logo