Outils pour poulie roue libre d'alternateur

Même si la qualité d'un produit est essentielle, d'autres facteurs tels que les techniques et outils d'installation ont également un impact important sur leur durée de vie. Avec les bons outils, tirez le meilleur parti de vos produits SKF. C'est pourquoi SKF propose 2 kits d'outils (VKN 350 et VKN 351) pour démonter et installer correctement les poulies roue libre d'alternateur. Ces kits couvrent 100 % des poulies roue libre d'alternateur disponibles sur le marché.
SKF logo