Outil de montage pour courroie élastique

Avec les bons outils, tirez le meilleur parti de vos produits SKF. Avec son système exclusif de verrouillage sur la poulie, l'outil de montage pour courroie élastique SKF (VKN 300) simplifie la pose de la courroie élastique – pour une réparation plus simple et plus rapide !
Cet outil couvre la plupart des véhicules équipés d'une courroie élastique : pas besoin d'acheter un outil de montage à chaque réparation grâce à notre outil multimarque réutilisable - le seul dont vous ayez besoin.
SKF logo