Roulements de roue

SKF est à l'origine des principales avancées technologiques en matière de roulements de roue depuis l'invention de l'automobile et ne cesse d'innover. Experte non seulement en roulements mais également en joints, lubrification et mécatronique, SKF est en mesure de considérer la technologie des roulements de roue sous l'angle du système complet. Le résultat est une fonctionnalité, une fiabilité, une efficacité et une sécurité sans cesse améliorées.

Les constructeurs automobiles du monde entier font confiance à SKF pour les composants et systèmes intégrés de roulements de roue. Les solutions OE de SKF vont des roulements à rouleaux coniques jusqu'aux roulements pré-assemblés avec capteurs intégrés communiquant avec l'unité de programme informatisée du véhicule pour commander les freins antiblocage (ABS), les systèmes antipatinage à l'accélération (TCS) et autres fonctions importantes.

Tournée vers l'avenir, SKF travaille aujourd'hui au développement d'une nouvelle génération de moyeux instrumentés qui amélioreront la sécurité et la maniabilité du véhicule. La position de leader de SKF en matière de technologie de moyeux a été confirmée par de nombreux prix décernés par des constructeurs automobiles tels que Toyota et Fiat, desfournisseurs de composants de systèmes et des publications automobiles en Europe et aux États-Unis. C'est ainsi que le système breveté SKF X-Tracker a été qualifié de « plus importante innovation du marché mondial des roulements de roue depuis l'intégration des capteurs ABS dans les années 1990 ».
SKF logo