SKF X-Tracker®

Cette solution brevetée par SKF permet d'obtenir, sur des utilitaires et des SUV, une conduite et un confort comparables à ceux d'une voiture de tourisme. Ce concept unique augmente la capacité du roulement et améliore la rigidité du moyeu de 50 % par rapport à un roulement conique traditionnel.
SKF logo