Roulement de roue de première génération

Graissé et étanche à vie, le roulement de roue de première génération réduit le temps d'installation et les risques d'erreurs liées à la manipulation et au montage du roulement. Il est souvent équipé d'une bague à impulsion magnétique sur l'une de ses faces qui doit être montée face au capteur ABS.
SKF logo