Moyeux de roue

Depuis 1998, SKF a fabriqué plus d'un million de moyeux de roue pour poids lourds. Beaucoup ont parcouru plus d'un million de kilomètres dans les conditions les plus extrêmes et sont encore aussi fiables qu'au premier jour.

Systèmes complets et intégrés, préréglés, étanches et lubrifiés à vie, les moyeux de roue SKF pour poids lourds contribuent à réduire les erreurs de montage, cause de la plupart des défaillances de roulements. Grâce à des matériaux robustes, des lubrifiants spéciaux et à une rigidité accrue de l'essieu, ces ensembles peuvent résister aux lourdes exigences des poids lourds pendant des années. 

Le résultat est un système qui ne nécessite presque aucun entretien tout en ayant une durée de vie exceptionnelle.

..

SKF logo