Roulements-supports

Les roulements-supports sont généralement des roulements à rouleaux cylindriques munis de bagues extérieures extra-épaisses et utilisés en lots par arbre. De préférence, les roulements-supports sont utilisés comme jeux complets.

Outre le processus général de remise à neuf, la section radiale totale (épaisseur des parois) de l'ensemble de roulements-supports est usinée pour obtenir une variation de section très faible entre tous les roulements du lot/de l'arbre. Le processus de remise à neuf des roulements-supports est une adaptation du processus de remise à neuf des roulements normaux :
  • rectifier la surface extérieure de la bague extérieure et le profil logarithmique
  • assembler, inspecter et reclasser les groupes de hauteur de section.
SKF logo