Solutions d'emballage

Rentable et écologique

Pour accroître l'efficacité et réduire les coûts, SKF Logistics Services a développé des produits et des emballages de transport standardisés qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du client. Nos solutions d'emballage pour le transport sont conçues pour minimiser les activités de manipulation, ramassage et reconditionnement entre la production et le client final. Nos emballages sont respectueux de l'environnement et recyclables, ce qui permet de d'économiser des matériaux et de l'argent.

Programme de recyclage des emballages de transport

Dans le cadre de ce programme, des caisses de transport standard SKF sont disponibles dans des pools de matériaux d'emballage dans tous les principaux pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Un client peut ainsi utiliser des composants de boîte standardisés de SKF Logistics Services en Chine, par exemple, et retourner l'emballage vide au centre SKF Logistics Services d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, du Mexique ou du Brésil, qui peut ensuite le réutiliser pour un autre client. Une petite taxe est prélevée pour le renvoi et le nettoyage.

SKF logo