Carrera profesional

"La tierra es lo único que gira sin la ayuda de SKF"*

Esto es, por supuesto, una gran exageración. Pero, como empresa líder en ingeniería del conocimiento, estamos comprometidos a ayudar a que las cosas funcionen mejor, a través de la reducción de la fricción. Tenemos una gran determinación por apoyar a nuestros clientes con soluciones de vanguardia para una amplia gama de aplicaciones, que van desde parques eólicos y plataformas petrolíferas en alta mar, hasta trenes de alta velocidad, lavarropas y millones de motocicletas, camiones y automóviles. Nuestros 46 000 empleados en 140 países disfrutan de excepcionales oportunidades de progreso, la posibilidad de trabajar en equipos interculturales y en un entorno profesional muy variado, centrado en proporcionar importantes beneficios operativos y ambientales.
Con su talento y nuestros recursos, no existirán límites para las posibilidades que podemos crear juntos. Bienvenido a SKF, y a un mundo de oportunidades.

*Cita del libro "The soul of SKF"

#ILOVETECH

Quienquiera que sea...

SKF logo