Electrodomésticos

SKF comprende sus requisitos de:
<<>>

  • Un bajo nivel de ruido
  • Un funcionamiento silencioso;
  • Una larga vida útil
  • Alta calidad
  • Ahorro energético
  • Menos fricción
  • Ahorro de espacio

El núcleo de la respuesta se encuentra en los rodamientos SKF.

La disponibilidad mundial de los productos SKF está respaldada por un servicio técnico completo. Al comprometerse con la máxima calidad tanto en productos como en rendimiento, SKF pone al servicio de la industria de los electrodomésticos sus conocimientos especializados adquiridos a lo largo de años de investigación y su compromiso en todos los sectores industriales, desde la automoción hasta la industria aeroespacial, y desde la industria pesada hasta los bienes de consumo.

Este compromiso se manifiesta en todas las fases del ciclo de fabricación. Desde el desarrollo de un nuevo modelo hasta el servicio posventa, SKF ofrece el máximo nivel de experiencia, calidad de fabricación y atención al cliente, desde el concepto hasta el uso final.


SKF logo