Ventiladores industriales

Los retos de la circulación

shutterstock_3465803.jpg
Los rodamientos en ventiladores industriales funcionan a altas velocidades y con cargas radiales relativamente ligeras. En ocasiones también funcionan a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, y en lugares inaccesibles. Con mucha frecuencia, el flujo de aire se usa para transportar material. Con el paso del tiempo, los materiales se acumulan en el impulsor, lo que genera un desequilibrio y, en último término, reduce el tiempo productivo y la vida útil del ventilador.


SKF puede ayudarlo

Debido a estos retos de funcionamiento, las soluciones de rodamientos para ventiladores deben superar elevadas exigencias de rendimiento. SKF puede afrontarlas. En función de una amplia experiencia de primera mano, SKF ha desarrollado una gama de soluciones para ventiladores industriales y sistemas HVAC. Estas soluciones ayudan a mejorar la rentabilidad y ofrecen un funcionamiento sin problemas.
SKF logo