Transmisiones industriales

Una amplia gama de condiciones y requisitos

Transmisiones industriales
Utilizadas en prácticamente todos los procesos industriales y disponibles en cualquier forma y tamaño posibles, los engranajes y transmisiones se enfrentan a una amplísima gama de requisitos y condiciones de funcionamiento. No obstante, sea cual sea el sector industrial o la aplicación, todas las transmisiones industriales comparten una serie de retos comunes: han de funcionar de la forma más fiable, eficiente y económica posible.

Consígalo con SKF

SKF ayuda a fabricantes y usuarios a identificar formas de optimizar el rendimiento y la fiabilidad de sus transmisiones. Aplicando un enfoque sistemático, SKF le ayuda a sacar el máximo partido de sus engranajes y mejorar el rendimiento y la fiabilidad de sus transmisiones de diversas formas: 

  • Incremento del par
  • Reducción del tamaño de los diseños
  • Duplicación de la vida útil
  • Búsqueda del 100% de fiabilidad operativa
  • Mejorar la eficiencia energética
SKF logo