Competición

máquinas ganadoras
Logotipo de SKF Competición
SKF ha participado en competiciones durante casi un siglo. Pocos entornos, por no decir ninguno, ofrecen un banco de pruebas más intenso y preciso que las competiciones de alto nivel. SKF proporciona soluciones de ingeniería a clientes y fabricantes de equipos para competición en todo el mundo. Este sector supone un banco de pruebas inmediato para nuevos diseños, nuevas técnicas y nuevas ideas. SKF Competición trabaja en proyectos fabricados a medida desarrollados para los fabricantes más exigentes y prestigiosos del mercado mundial de los vehículos de competición. Desde el Bugatti azul clásico de la década de 1930, con rodamientos de rodillos de apoyo del cigüeñal central a los sofisticados y extremadamente complejos "pura sangre" del Grand Prix, la tecnología de SKF ha mantenido las cajas de cambios, árboles de levas y ruedas en movimiento. Encontrará productos SKF en cualquier vehículo, desde las competiciones de karting y coches de Grand Prix, hasta las pruebas ciclísticas y carreras de camiones, pasando por los óvalos de NASCAR en los Estados Unidos. La Unidad de competición proporciona asistencia técnica a la escudería Ferrari, de la que es proveedor oficial, y otros equipos importantes de la F1 y otras series: a Ducati Corse en el Moto GP y los campeonatos Gran turismo, y a los equipos Penske Racing en el Campeonato NASCAR de los Estados Unidos.
A partir de 2012, una nueva colaboración con los equipos Penske Racing ha permitido a SKF probar sus productos en las condiciones más duras en las series NASCAR e IndyCar.

SKF Competición - Innovación en movimiento.

SKF logo