Serie CAHM

CAHM-31
La serie CAHM está formada por actuadores de elevación de husillo con engranajes sin fin. Estos actuadores cumplen con los requisitos más estrictos de diversas aplicaciones, como las industriales. Los actuadores están disponibles en diferentes versiones de motor. La serie CAHM ofrece un movimiento fuerte, rápido y silencioso con un alto nivel de seguridad y un gran ciclo de trabajo. Los actuadores incluyen muchas opciones de interfaz, como codificador Hall, interruptor de fin de carrera, eje prolongado, etc.

Características y beneficios

  • Ideal para aplicaciones de cargas pesadas 
  • Amplia gama de velocidades/fuerzas 
  • Diseño resistente

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material

Presentación de los productos


Carga dinámicaVelocidadVoltaje
CAHM-31hasta 4 000 N hasta 50 mm/s12/24 V CC
CAHM-35hasta 15 000 Nhasta 55 mm/s24 V CC
CAHM-50hasta 30 000 Nhasta 45 mm/s3 x 400 V CA
CAHM-65hasta 50 000 Nhasta 74 mm/s3 x 400 V CA
Para ver los modelos en 3D y obtener la hoja de datos técnicos, haga clic en la siguiente imagen.
SKF logo