Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Además de los rodamientos que figuran en esta sección, los rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones especiales se incluyen en la sección Productos de ingeniería. Estos rodamientos incluyen:
Para obtener información sobre los rodillos de leva de una hilera, consulte Roldanas.

Aspectos más destacados

SKF logo