Accesorios para rodamientos

Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Los manguitos de fijación y de desmontaje se utilizan para fijar los rodamientos con agujero cónico sobre ejes planos o escalonados. Los manguitos facilitan el montaje y desmontaje de los rodamientos y, en muchos casos, simplifican el diseño de su disposición.
Las tuercas de fijación se utilizan para fijar los rodamientos y otros componentes en un eje o manguito de fijación, y facilitan el montaje y desmontaje. SKF suministra una amplia gama de tuercas de fijación. Las tuercas de fijación SKF son fáciles de instalar, no dañan el eje y proporcionan una fijación eficaz.
Dado que los sellos y los soportes de los rodamientos se encuentran en secciones distintas, los accesorios mencionados en esta sección incluyen los manguitos y las tuercas de fijación que se usan para posicionar y fijar los rodamientos sobre un eje.

Manguito de fijación: selector de herramientas y accesorios

Lock nuts

Lock nuts are used to locate bearings and other components onto a shaft or adapter sleeve and facilitate mounting and dismounting. SKF supplies a wide assortment of lock nuts. SKF lock nuts are easy to install, do not damage the shaft and provide effective locking.
SKF logo