Soportes con pestaña, serie FNL

Los soportes con pestaña FNL son piezas de máquinas de eficacia comprobada que proporcionan soporte simple y confiable en aplicaciones sin marcos horizontales. Permiten explotar al máximo la vida útil potencial de los rodamientos incorporados, con menor necesidad de mantenimiento.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de bolas a rótula
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB 

Series de dimensiones de rodamientos

  • 02, 22

Gama de diámetros de eje

  • de 20 a 100 mm

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación

Sellos

  • Doble labio

Lubricación

  • Grasa

Materiales

  • Fundición gris

Montaje

  • Montaje con tres tornillos
  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares

  • No estandarizadas

Sustituye

  • 7225(00)
SKF logo