Soportes para rodamientos

Un soporte para rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF apropiados, constituyen unidades de rodamientos intercambiables y económicas que cumplen con las necesidades de diseños con un mantenimiento sencillo.

Como proveedor líder de rodamientos de rodillos, SKF también fabrica soportes para rodamientos con una gran variedad de diseños y tamaños que se basan en la experiencia adquirida en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes SKF para rodamientos presentan las siguientes ventajas:
  • gran variedad de diseños y tamaños;
  • alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos;
  • disponibilidad a nivel mundial.

Puede encontrar los productos que necesita según las siguientes categorías:

  • Designación o dimensiones: Complete la sección de búsqueda de productos que se encuentra a la derecha.
  • Tipo: Utilice el enlace de la izquierda para ver las tablas de productos.

Product search

  • Según la dimensión
    Seleccionar tipo(s) de subproducto(s)
    Dimensiones

    ≤ d ≤
    d =
  • Según el número de pieza

Nuevos soportes para rodamientos

SKF logo