Soportes de pie de dos piezas, series SNL 2, 3, 5 y 6

Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de bolas a rótula
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Series de dimensiones de rodamientos
  • 02, 03, 22, 23, 32

Gama de diámetros de eje
  • de 20 a 30 mm y de 60 a 160 mm
  • de 3/4 a 1 1/8 pulg. y de 2 1/2 a 5 1/2 pulg.

Combinaciones eje-rodamiento típicas
  • eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
  • eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Sellos
  • Cuatro labios
  • Anillo en V
  • Laberíntico
  • Para trabajos pesados
  • Fieltro

Lubricación
  • Grasa

Materiales
  • Fundición gris
  • Fundición de grafito esferoidal

Montaje
  • Montaje con dos tornillos
  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares
  • ISO 113:2010
    (soportes de pie con dos tornillos)

Reemplaza a
  • Series SN, SNA, SNH
SKF logo