Soportes de brida de chapa de acero con rodamientos Y

Estas unidades han sido diseñadas para su uso en aplicaciones con exigencias moderadas y cargas relativamente ligeras. Los soportes son de dos piezas y no llevan ningún sistema para su relubricación.
Los soportes de chapa de acero están disponibles en tres diseños diferentes:
  • el soporte de brida de diseño PF redondo con tres o cuatro orificios para los tornillos (fig 1)
  • el soporte de brida de diseño PFT ovalado con dos orificios para los tornillos (fig 2)
  • el soporte de brida de diseño PFD triangular con tres orificios para los tornillos (fig 3)