Rodamientos de apoyo

Rodamiento de apoyo

Los rodamientos de apoyo SKF están disponibles en muchos diseños y versiones. La principal gama se basa en los rodamientos de dos o tres hileras de rodillos cilíndricos. También están disponibles los diseños de rodamientos de una hilera de agujas y de dos hileras de rodillos cónicos.

Los rodamientos de apoyo han sido desarrollados especialmente para laminadoras en frío del tipo trenes de laminación, pero también pueden usarse en otras aplicaciones, como máquinas dobladoras o enderezadoras. Estos rodamientos tienen un aro exterior con pared particularmente gruesa y pueden montarse en ejes de apoyo fijos para formar rodillos de respaldo o enderezado. La fig. 1 muestra la disposición de rodamientos de apoyo en los ocho ejes de apoyo de una laminadora de 20 rodillos.

Características de los rodamientos

  • Gran capacidad de carga
  • Baja fricción
    La geometría interna optimizada reduce la fricción y el calor generado por el rodamiento.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 2) en todas las condiciones de carga. Además, el perfil logarítmico del diámetro exterior del aro exterior reduce la carga en los bordes durante el funcionamiento y contribuye a prolongar la vida útil.
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Lubricación
    La mayoría de los rodamientos de apoyo SKF cuentan con orificios de lubricación y muchos tienen una o más ranuras anulares en el aro interior para permitir la lubricación a través del eje de apoyo.
SKF logo