Unidades de rodamientos con sensor

Las unidades de rodamientos con sensor de SKF se utilizan para monitorear de forma precisa el estado de los componentes rotativos o lineales. Estas unidades son:
  • compactas
  • resistentes y confiables
  • sencillas y listas para montar

A continuación, le ofrecemos una breve descripción de las soluciones de sensor integrado desarrolladas por SKF. Estas soluciones han sido sobradamente probadas en diversas aplicaciones industriales y de automoción, tales como motores eléctricos, vehículos eléctricos, apisonadoras, tractores, carretillas elevadoras y transportadores.
Sus usos más habituales son:
  • gestión de motores
  • dirección
  • detección de velocidad y posición
  • medición de la posición angular

Para obtener más información acerca de las unidades de rodamientos con sensor de SKF, vaya a los documentos relacionados en el menú de la derecha o comuníquese con su representante SKF local.

Una nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF

SKF logo