Rodamientos de rodillos cilíndricos

Rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
  • el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
  • el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
    • Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
    • Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
    • Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
  • la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)


Características de los rodamientos

  • Gran capacidad de carga
  • Alta rigidez
  • Soportan el desplazamiento axial (fig. 1)
    A excepción de los rodamientos con pestañas tanto en el aro interior como en el exterior.
  • Baja fricción (Área de contacto entre el extremo de los rodillos y la pestaña)
    El diseño de pestaña abierta (fig. 2), junto con el acabado de la superficie y el diseño del extremo de los rodillos, facilita la formación de una película de lubricante que reduce la fricción y aumenta la capacidad de carga axial.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 3) y la sensibilidad a la desalineación y la flexión del eje.
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Desmontables e intercambiables
    Los componentes desmontables de los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF son intercambiables (fig. 4). Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones de mantenimiento.
Además de los rodamientos que figuran en esta sección, SKF suministra rodamientos de rodillos cilíndricos para requisitos de aplicaciones especiales. Esta gama incluye:
SKF logo