Tolerancias del eje y del soporte

Para los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas sometidos a direcciones alternantes de carga y de giro, y con cargas relativamente elevadas (P > 0,12 C) se recomienda que el eje esté mecanizado según la tolerancia h6. Para rodamientos bajo cargas más ligeras con dirección constante (P < 0,12 C) también son aceptables los asientos del eje mecanizados según la tolerancia h7. Para cargas ligeras y bajas velocidades es posible usar la tolerancia h9/IT7, normalmente recomendada para el montaje de rodamientos con un manguito de fijación.
La tolerancia recomendada para el asiento del agujero del alojamiento es H7.
Los rodamientos de dos piezas suelen sustituir a los rodamientos enterizos de los equipos originales, ya que suponen la única solución para sustituir los rodamientos in situ. En tales casos el eje deberá mecanizarse con una tolerancia m6 a r7. Se logra así el ajuste de interferencia deseado para los aros interiores enterizos. Los aros interiores de dos piezas tienen un agujero proporcionalmente más grande para evitar cualquier intersticio en la junta tras el montaje.
SKF logo