Diseños y versiones

SKF ofrece rodamientos axiales de agujas en dos diseños:
  • Coronas axiales de agujas, serie AXK (Fig. 1)
  • Rodamientos axiales de agujas con pestaña de centrado, serie AXW (Fig. 2)
En aplicaciones donde los componentes adyacentes no pueden utilizarse como caminos de rodadura, los conjuntos pueden combinarse con arandelas del rodamiento de distintas series (→ Arandelas del rodamiento).
Coronas axiales de agujas

Los conjuntos de la serie AXK (fig. 1

  • están disponibles para 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • pueden soportar cargas axiales en un solo sentido
  • pueden combinarse con arandelas de las series LS, AS, GS 811 o WS 811 (→ Arandelas del rodamiento) en aplicaciones donde los componentes adyacentes no pueden utilizarse como caminos de rodadura
Rodamientos de doble efecto
  • puede soportar cargas axiales en ambos sentidos
  • pueden fabricarse mediante la combinación de dos coronas axiales de agujas y dos arandelas del rodamiento con una arandela intermedia

    Según el diseño, se puede centrar una arandela intermedia respecto del eje o del soporte (fig. 3 y fig. 4).

Las arandelas intermedias deben tener la misma dureza y el mismo acabado superficial que las arandelas del rodamiento. SKF no suministra arandelas intermedias, pero brinda especificaciones respecto de los materiales y datos dimensionales a pedido.

Para obtener más información, consulte la sección Consideraciones de diseño.

Rodamientos axiales de agujas con pestaña de centrado

Rodamientos de la serie AXW (fig. 2 y fig. 5

  • están disponibles para 10 ≤ d ≤ 50 mm
  • soportan cargas axiales en un solo sentido
  • constan de una corona axial de agujas y una arandela del rodamiento con pestaña de centrado

    La pestaña facilita el montaje y centra con precisión la arandela del soporte de manera radial (fig. 6 y fig. 7).

Disposiciones de rodamientos de rodillos de agujas combinados

Para soportar cargas radiales y axiales combinadas, los rodamientos axiales de agujas de la serie AXW pueden combinarse con los siguientes rodamientos radiales de agujas:

  • casquillo de agujas con un extremo cerrado o con extremos abiertos (fig. 6)
  • rodamientos de rodillos de agujas con aros mecanizados (fig. 7)

Estas disposiciones brindan una solución rentable y compacta para cargas combinadas.

Arandelas del rodamiento

Las arandelas del rodamiento se requieren en aplicaciones en las que los componentes de una máquina adyacente no pueden utilizarse como caminos de rodadura.

Las arandelas adecuadas figuran en las tablas de productos y deben solicitarse por separado debido a la cantidad de combinaciones posibles.

Las siguientes series pueden combinarse con rodamientos axiales de agujas:

Arandelas universales serie LS (fig. 8)

  • están fabricadas con acero al cromo carbono templado para rodamientos
  • pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos axiales de agujas de la serie AXK
  • pueden utilizarse como arandelas del eje para rodamientos de la serie AXW
  • están disponibles para 6 ≤ d ≤ 160 mm
  • la superficie del camino de rodadura está rectificada, mientras que todas las demás superficies están torneadas
  • se utilizan para aplicaciones en las que no se requiere un centrado preciso de las arandelas o las velocidades son bajas
  • la cara de la arandela ubicada de forma opuesta al lado con los chaflanes constituye la superficie del camino de rodadura y debe colocarse de cara a los rodillos

Arandelas universales de sección estrecha serie AS (fig. 9)

  • tienen un espesor de 1 mm
  • están fabricadas con acero de muelle templado
  • pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos axiales de agujas de la serie AXK
  • pueden utilizarse como arandelas del eje para rodamientos de la serie AXW
  • están disponibles para 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • pueden utilizarse para proporcionar una solución de rodamiento rentable, si los componentes de una máquina adyacente no están templados, pero su rigidez es adecuada y los requisitos de tolerancias geométricas son moderados
    Ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura.

arandelas del eje (prefijo WS) y del soporte (prefijo GS) de la serie 811

  • se utilizan principalmente con conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos
  • también se combinan con coronas axiales de agujas
  • pueden utilizarse en aplicaciones de alta velocidad donde se requiera un centrado preciso de las arandelas del rodamiento

Para obtener información adicional sobre las arandelas de la serie 811, consulte la sección Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos.

Jaulas

Los rodamientos axiales de agujas SKF están equipados con una de las jaulas que se muestran en la tabla 1. Los rodamientos de la serie AXW están equipados exclusivamente con jaulas de acero.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo