Coronas axiales de agujas, serie AXK

Las coronas axiales de agujas SKF de la serie AXK (<Needle roller and cage thrust assembly xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1600f01.gif">>fig. 1</Needle roller and cage thrust assembly>) incluyen diámetros de agujero de 4 mm a 160 mm. En caso necesario, se pueden utilizar arandelas de las series LS, AS, GS 811 o WS 811 con estas coronas.

Rodamientos de doble efecto

Se puede crear un rodamiento axial de agujas de doble efecto combinando dos coronas axiales de agujas y arandelas de rodamiento con un arandela intermedia. En función del diseño de la arandela intermedia, el rodamiento tendrá un centrado interno (<Double direction bearing arrangement with internal centring xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1600f06.gif">>fig. 2</Double direction bearing arrangement with internal centring>) o externo (<Double direction bearing arrangement with external centring xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1600f07.gif">>fig. 3</Double direction bearing arrangement with external centring>).
Las arandelas intermedias deben tener el mismo acabado superficial y la misma dureza que las arandelas del rodamiento. SKF no suministra arandelas intermedias, pero a petición, se pueden proporcionar recomendaciones sobre las dimensiones adecuadas de las mismas.