Cargas

Carga mínima

Para obtener más información
→ Carga mínima requerida

Los requisitos de cargas mínimas pueden pasarse por alto en los rodamientos que funcionan a las velocidades relativamente bajas que se muestran en la zona verde en el diagrama 1.

Para velocidades de funcionamiento fuera de la zona verde, utilice:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Realizar los cálculos

Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información
→ Carga dinámica equivalente del rodamiento, P

Fr ≤ 0,55 Fa y:

  • si las variaciones en la disposición de rodamientos no afectan la distribución de cargas en el rodamiento axial de rodillos a rótula
    → P = 0,88 (Fa + X Fr)
  • si las variaciones en la disposición de rodamientos afectan la distribución de cargas en el rodamiento axial de rodillos a rótula (p. ej., la variación de otro rodamiento que induce las fuerzas radiales)
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → Utilice un rodamiento adicional, que soporte la carga radial.

Realizar los cálculos

Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información
→ Carga estática equivalente

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Utilice un rodamiento adicional, que soporte la carga radial.

Símbolos

A
factor de carga mínima (→ tabla de productos)
Cr
factor de carga
= 1,8 para la serie 292
= 2,0 para la serie 293
= 2,2 para la serie 294

diámetro exterior del rodamiento [mm]
d
diámetro del agujero del rodamiento [mm]
f0factor para el método de lubricación.

Para la lubricación con baño de aceite con un eje horizontal y para la lubricación con grasa:
= 3 para la serie 292
= 3,5 para la serie 293
= 4 para la serie 294

Para la lubricación con baño de aceite con un eje vertical y para la lubricación con chorro de aceite:
= 6 para la serie 292
= 7 para la serie 293
= 8 para la serie 294
Fam
carga axial mínima [kN]
Flub carga axial necesaria para superar la agitación del lubricante [kN]
Fr
carga radial [kN]
n
velocidad de giro [r. p. m.]

carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0 
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
X
factor de cálculo
= 1,1 para la serie 292
= 1,2 para la serie 293
= 1,3 para la serie 294
X0
factor de cálculo
= 2,5 para la serie 292
= 2,7 para la serie 293
= 2,9 para la serie 294
ν
viscosidad de funcionamiento real del lubricante [mm2/s]
SKF logo