Coronas de orientación

Corona de orientación
Las coronas de orientación están compuestas por un aro interior y un aro exterior, uno de los cuales suele incorporar un engranaje. Junto con los orificios de fijación de ambos aros, permiten una transmisión de potencia optimizada con una conexión simple y rápida entre los componentes adyacentes de la máquina. Los caminos de rodadura del rodamiento, junto con los elementos rodantes y las jaulas o espaciadores, están diseñados para soportar cargas, actuar solos o combinados y en cualquier dirección.
Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF
Seleccionar la corona de orientación adecuada puede ser un desafío, en especial si existen estrictas exigencias técnicas, económicas o de confiabilidad. En estos casos, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF puede ofrecer cálculos avanzados y simulaciones mediante métodos de análisis de vanguardia para optimizar y validar el mejor diseño que satisfaga los requisitos del cliente.
Servicio de reacondicionamiento SKF
SKF también ofrece en todo el mundo una amplia gama de servicios de valor agregado para coronas de orientación, incluido el reacondicionamiento. Una corona de orientación a la que solo le queda el 30% de su vida útil calculada puede ser reacondicionada. Los procesos de reacondicionamiento estandarizados de SKF pueden ampliar significativamente la vida útil de equipos esenciales.
Todo esto se combina para mejorar el rendimiento de los equipos giratorios y reducir el costo total de propiedad.

Características de los rodamientos

Según su diseño, las coronas de orientación tienen las siguientes características: 

  • Gran capacidad de carga
  • Alta rigidez para aplicación de rodamiento rígido
  • Baja
    fricción
  • Larga vida útil
  • Protección superficial y resistencia a la corrosión
  • Integración de características adicionales, que incluyen:
    • mecanismo de accionamiento
    • dispositivos de control
    • sistemas de lubricación
    • sistemas de monitoreo
    • conjuntos selladores

Diseños

SKF fabrica coronas de orientación estándares y personalizadas en varios diseños, con diámetros exteriores de 0,1 a 18 m, para satisfacer las exigencias de aplicaciones especiales. Los diseños más utilizados son:

  • Rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto (fig. 1)
    Economía y capacidad óptimas para dimensiones determinadas o cuando se reemplazan disposiciones de rodamientos múltiples existentes
  • Rodamientos de bolas con ocho puntos de contacto (fig. 2)
    Un 80% más de capacidad en comparación con un rodamiento de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto del mismo tamaño
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos transversales (fig. 3)
    Alta rigidez y resistencia constante al giro
  • Rodamientos de tres hileras de rodillos (fig. 4)
    Ofrecen mayor capacidad para un diámetro determinado
  • Rodamiento de bolas con camino de rodadura hecho de alambre de acero duro (fig. 5 y fig. 6)
    60% más livianos en comparación con los rodamientos completamente de acero del mismo tamaño

SKF tiene amplia experiencia en el diseño y la fabricación de coronas de orientación especiales o personalizadas. Algunos ejemplos son los siguientes:

  • Rodamientos combinados de rodillos/bolas (fig. 7)
  • Rodamientos segmentados
  • Rodamientos con caminos de rodadura insertados

Aplicaciones

SKF ofrece coronas de orientación de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo: 

  • Turbinas eólicas 
  • Tuneladoras 
  • Excavadoras
  • Vehículos forestales
  • Vehículos ferroviarios 
  • Grúas portuarias y de cubierta
  • Grúas móviles
  • Equipos de tratamiento de aguas
  • Sistemas de embotellado
  • Industria metalúrgica
  • Manipulación de materiales
  • Módulos para la industria naval
  • Boyas de alta mar
  • Recogedoras apiladoras
  • Sistemas de vigilancia (p. ej., radares, cámaras)
  • Equipos médicos
  • Turbinas mareomotrices
SKF logo