Rodamientos de súper precisión

Las máquinas herramienta y otras aplicaciones de precisión requieren rodamientos con un rendimiento superior. Entre los retos que plantean dichas aplicaciones destacan una mayor capacidad de velocidad, alto grado de exactitud de giro, alta rigidez del sistema, baja generación de calor y bajos niveles de ruido y vibración.
Los rodamientos para aplicaciones industriales generales solo pueden satisfacer parcialmente estos requisitos. Por lo tanto, SKF fabrica una gama completa de rodamientos de súper precisión.
Los rodamientos SKF de súper precisión ayudan a los fabricantes de primeros equipos y a los usuarios finales a optimizar los parámetros de rendimiento de sus equipos y aplicaciones. Las ventajas difieren en función de las series de rodamientos y aplicaciones, aunque incluyen la alta velocidad y capacidad de carga, una mayor vida útil, intervalos de mantenimiento más largos y un bajo consumo energético.
Los rodamientos de súper precisión se suelen utilizar en las siguientes aplicaciones:
  • husillos para maquinaria de corte de metal y trabajos de carpintería
  • otros husillos para maquinaria (p. ej. maquinaria de equilibrado)
  • máquinas de laminado de alta velocidad
  • maquinaria de impresión
  • husillos a bolas de precisión
  • contrapuntos giratorios
  • turbocompresores de alta velocidad
  • bombas de vacío
  • coches de carreras
  • giroestabilizadores para barcos
  • componentes de maquinaria para la industria de semiconductores

  • Según la dimensión
    Seleccionar tipo(s) de subproducto(s)
    Dimensiones

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Según el número de pieza

Visión general de los rodamientos de superprecisión

SKF logo