Rodillos de apoyo

Rodillos de apoyo

Los rodillos de apoyo están diseñados para funcionar en todo tipo de correderas y para utilizarse en accionamientos por leva, sistemas transportadores, etc.

Como estándar, la superficie de rodadura del aro exterior está abombada. A excepción de los rodillos de leva de una hilera, los rodillos de apoyo también están disponibles con una superficie de rodadura cilíndrica (plana) en el aro exterior.

SKF suministra rodillos de apoyo engrasados, sellados y listos para montar. Están disponibles en muchos tipos y diseños diferentes, y para una amplia variedad de condiciones de funcionamiento y aplicaciones. La gama incluye:

  • rodillos de leva (rodillos de apoyo tipo yugo basados en los rodamientos de bolas, fig. 1, fig. 2)
  • rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo basados en los rodamientos de rodillos, fig. 3)
  • rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo yugo basados en los rodamientos de rodillos, fig. 4)

Características de los rodillos de apoyo

  • Soportan cargas radiales elevadas
    El aro exterior con paredes gruesas soporta cargas radiales elevadas, al tiempo que reduce la deformación y las tensiones de flexión.
  • Larga vida útil
    La superficie de rodadura abombada del aro exterior es beneficiosa para las aplicaciones en las que se puede producir inclinación del aro exterior con respecto a la corredera o cuando es necesario minimizar las tensiones en los bordes.
Puede encontrar los productos que necesita según las siguientes categorías:
  • designación o dimensiones: Ingrese los detalles en la Product search miniaplicación a continuación.
  • tipo: Seleccione de la lista de tablas de productos.
SKF logo