Roldanas

Las roldanas están diseñadas para funcionar en todo tipo de correderas y para utilizarse en accionamientos por leva, sistemas transportadores, etc. Estos rodamientos tienen un aro exterior particularmente espeso, que les permite soportar elevadas cargas radiales y, a la vez, reducen la distorsión y las tensiones de flexión.
Como estándar, la superficie de rodadura del aro exterior está bombeada. Esto es beneficioso para las aplicaciones en las que se puede producir desalineación angular con respecto a la corredera o cuando es necesario minimizar las tensiones en los bordes. A excepción de los rodillos de leva de una hilera, las roldanas también están disponibles con una superficie de rodadura cilíndrica (plana) en el aro exterior.
SKF suministra roldanas engrasadas, selladas y listas para montar.
SKF suministra roldanas de muchos tipos y diseños diferentes, y para una amplia variedad de condiciones de funcionamiento y aplicaciones. La gama incluye:
  • rodillos de leva (fig. 1), diseño interno basado en los rodamientos de bolas
  • rodillos de apoyo (fig. 2), diseño interno basado en los rodamientos de agujas o de rodillos cilíndricos
  • rodillos de leva con eje (fig. 3), diseño interno basado en los rodamientos de agujas o de rodillos cilíndricos

Búsqueda de productos

  • Según la dimensión
    Seleccionar tipo(s) de subproducto(s)
    Dimensiones

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Según el número de pieza
SKF logo