Detector de paso de corriente eléctrica

Detecte el paso de corriente eléctrica en rodamientos de motores eléctricos

Detector de paso de corriente eléctrica TKED 1
Detector de paso de corriente eléctrica TKED 1
El Detector de paso de corriente eléctrica SKF (EDD Pen) es un instrumento portátil y fácil de usar para detectar el paso de corriente eléctrica en los rodamientos de motores eléctricos. El paso de corriente eléctrica es el resultado de los voltajes del eje del motor que descargan a tierra a través del rodamiento, lo que provoca erosión eléctrica, la degradación del lubricante y, en último término, la falla del rodamiento.
Los motores eléctricos son más susceptibles de sufrir erosión eléctrica en los rodamientos cuando están controlados por un motor de frecuencia variable. Incorporado a un programa de mantenimiento predictivo, el EDD Pen puede ayudar a detectar los rodamientos más susceptibles a fallas, y evita significativamente la parada no planificada de las máquinas.
  • La exclusiva solución remota permite utilizar esta herramienta a distancia de los motores. Esto ayuda a proteger al usuario, al evitar que toque la maquinaria en movimiento.
  • Tecnología SKF*
  • No requiere capacitación especial
  • Capaz de detectar el paso de corriente eléctrica con una configuración temporal de 10 segundos, 30 segundos o indefinida
  • Pantalla LED retroiluminada; permite el uso en entornos oscuros
  • La clasificación IP 55 permite utilizarlo en la mayoría de los entornos industriales
  • Se entrega con pilas, una antena de repuesto e instrucciones de uso sin idiomas en un maletín de transporte

*Patente solicitada para

SKF TKED1 (Fig. 1)
Se entrega con pilas, una antena de repuesto e instrucciones de uso sin idiomas en un maletín de transporte
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKED 1
    Descripción
    Detector de paso de corriente eléctrica SKF
    Suministro de energía
    4,5 V – 3 pilas AAA estándares (LR03, AM4)
    Control de tiempo:
    - preestablecido
    - predeterminado
     
    10 o 30 segundos
    indefinido
    Temperaturas de funcionamiento y de almacenamiento

    De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
    De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
    Nivel de protección
    IP 55
    Pantalla

    Intervalo de recuento LCD: De 0 a 99 999 pasos de corriente. 
    Advertencia de batería baja y retroiluminación seleccionable por el usuario
    Dimensiones del maletín (ancho x fondo x alto)
    260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 pulg.)
    Peso total del maletín y el contenido
    0,6 kg (1.35 lb)
  • Piezas de repuesto
SKF logo