Cámara termográfica TKTI 21

La cámara termográfica es fácil de usar y simplifica las inspecciones de las máquinas

Imagen térmica por infrarrojos de cámara termográfica SKF TKTI 21
Cámara termográfica TKTI 21
Cámara termográfica TKTI 21 - IP54
IP54: Protección contra salpicaduras de agua y polvo

Los termógrafos y técnicos de mantenimiento experimentados podrán detectar puntos calientes problemáticos rápidamente y con facilidad gracias a la cámara termográfica TKTI 21 de SKF. Al contar con un detector térmico de 160 x 120 píxeles y una cámara de visualización, el modelo TKTI 21 es adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiera realizar tareas de mantenimiento mecánico y eléctrico. Su amplio rango de medición de temperaturas, que va de -20 a +350 °C (de -4 a +662 °F), convierte a la cámara TKTI 21 en el instrumento ideal para numerosos programas de mantenimiento proactivo.

  • Función de alarma visual y sonora vinculada a un límite de temperatura que avisa al usuario sobre condiciones anormales.
  • Cursores de detección automática de puntos calientes y fríos que señalan los focos de temperaturas extremas.
  • Hasta cinco cursores/áreas de temperatura móviles con ajustes individuales de emisividad para analizar situaciones complejas.
  • La diferencia de temperatura entre dos cursores puede mostrarse en pantalla. Esta función permite realizar comparaciones de temperatura de manera fácil y rápida.
  • Cuadros de isotermas, gradientes de temperatura y análisis de áreas para realizar el análisis avanzado de la situación.
  • Las tablas de emisividad incorporadas permiten ajustar fácilmente los valores de emisividad.
  • Once paletas de colores entre las que elegir para facilitar aún más su uso.
  • Imágenes térmicas y visuales totalmente radiométricas almacenadas en la tarjeta micro SD incluida.
  • A las imágenes se les pueden añadir mensajes de voz para su posterior revisión con ayuda del software para PC.
  • La salida de video permite conectar la cámara a una pantalla externa para mostrar la imagen en directo. Es una función muy útil cuando se pretende compartir la imagen con un grupo de personas.
  • Junto con la cámara, se suministran dos baterías para videocámara y un cargador independiente. Esto incrementa el tiempo de uso sobre el terreno.
  • Su estructura resistente, con una calificación IP 54, permite su uso en prácticamente cualquier sitio.
  • Paquete de software completo para PC al que puede acceder un número ilimitado de usuarios y que permite realizar un análisis avanzado de la imagen y un informe profesional.


  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKTI 21
    Rendimiento
    Detector térmico (FPA)
    Matriz de plano focal (focal plane array, FPA) de microbolómetros no refrigerados con una resolución de 160 x 120 píxeles
    Pantalla
    LCD a color de 3.5 pulg. con retroiluminación LED, 11 paletas de colores, imagen visual o térmica
    Sensibilidad térmica
    NETD ≤ 100 mK (0,10 °C) a una temperatura ambiente de 23 °C (73 °F) y a 30 °C (86 °F) en situación de medición
    Campo de visión
    25 x 19°
    Rango espectral
    8–14 micras
    Campo de visión instantáneo de resolución espacial teórica
    2.77 mrad
    Campo de visión instantáneo de resolución espacial medible
    8.31 mrad
    Precisión
    El valor mayor de ±2°C o lectura de ±2% en °C
    Foco
    Manual, de ajuste sencillo y distancia mínima de 10 cm (3.9 pulg.)
    Cámara visual
    Cámara digital de 1,3 megapíxeles
    Puntero láser
    Láser de clase 2 integrado
    Frecuencia de imagen y de fotogramas tomados
    9 Hz
    Medición
    Modo estándar
    De -20 a +350 °C (de –4 a +662 °F)
    Modos de medición
    Hasta 4 puntos móviles. Hasta 3 zonas móviles y 2 líneas móviles (temperatura máxima, mínima y media). Modo automático de diferencia de temperaturas. Puntos calientes y fríos. Alarma visual y sonora. Isotermas.
    Corrección de emisividad
    Seleccionable por el usuario de 0,1 a 1,0 en intervalos de 0,01 con compensación de la temperatura ambiente y reflejada.
    La emisividad se puede ajustar individualmente en cada cursor. Tabla de emisividad de las superficies comunes integrada.
    Almacenamiento de imágenes
    Medio
    Tarjeta micro SD de 2 GB
    Número
    Hasta 10 000 imágenes en la tarjeta micro SD incluida
    Notas de voz
    Se pueden grabar mensajes de voz de hasta 60 segundos por imagen con ayuda del micrófono integrado
    Software
    Incluido en el paquete de la cámara termográfica SKF TKTI. Software compatible con los modelos TKTI 21 y TKTI 31, que permite realizar un análisis exhaustivo de la imagen y redactar un informe profesional. Actualizaciones gratuitas disponibles en SKF.com
    Requisitos de la computadora
    PC con Windows XP, Vista, Windows 7 o superior
    Conexiones
    Conexión a PC
    Miniconector USB para exportar las imágenes al software de PC (se incluye el cable)
    Entrada externa de CC
    Conector de entrada de 12 V CC (cargador de CC no incluido)
    Salida de video
    1 salida de miniconector para visualizar las imágenes en directo (cable de miniconector a video incluido)
    Montaje
    Portátil y montaje sobre trípode, 0.25 pulg. BSW.
    Batería y potencia
    Batería
    2 baterías de iones de litio para videocámara estándar de 14,8 W; 7,4 V. Se pueden recargar y reemplazar en el terreno
    Autonomía
    Hasta 4 horas de funcionamiento continuo a un nivel de brillo del 80%
    Adaptador de corriente
    Cargador externo y compacto de baterías de 100–240 V, 50–60 Hz CA con adaptadores europeos, para Estados Unidos, Reino Unido y Australia
    Tiempo de carga
    2 horas y 45 minutos
    Sistema completo
    Contenido
    Cámara termográfica TKTI 21 con 2 baterías; cargador de baterías de CA; tarjeta micro SD (2 GB); cable de conexión de mini USB a USB; cable de conexión de miniconector a video; adaptador de tarjeta micro SD a USB; CD con instrucciones de uso y el software para PC; certificado de calibración y conformidad; guía rápida de inicio (en inglés); maletín de transporte.
    Dimensiones del maletín de transporte (ancho x profundidad x altura)
    105 x 230 x 345 mm (4.13 x 9.06 x 9.65 pulg.)
    Peso (incl. batería)
    1,1 kg (2.42 lb)
  • Piezas de repuesto
SKF logo