Monitoreo de condición
El monitoreo de condición es el proceso que consiste en determinar el estado de la maquinaria durante su funcionamiento. Las claves para el éxito de un programa de monitoreo de condición son:
- Saber qué es lo que se debe escuchar
- Cómo interpretarlo
- Cuándo poner en práctica ese conocimiento
El uso correcto de este programa permite reparar los componentes problemáticos antes de que se produzca una falla. El monitoreo de condición no sólo ayuda al personal de la planta a reducir la posibilidad de una falla catastrófica, sino que le ayuda además a encargar sus piezas por adelantado, programar la mano de obra y planificar otras reparaciones durante las paradas.
Sistema de Gestión de Activos SKF @ptitude
Los componentes de hardware y software del Sistema de Gestión de Activos SKF @ptitude han sido diseñados para funcionar juntos sin problemas entre sí y con los sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS) de sus instalaciones en una única plataforma integrada. El sistema le permite:
- Integrar todos los datos sobre la condición de las máquinas en un único programa común
- Compartir datos sin problemas entre líneas funcionales
- Evitar largas curvas de aprendizaje y problemas de compatibilidad con la plataforma de software
- Repetir su éxito en otras instalaciones