Analizadores de vibraciones

Encuentro del Grupo de Usuarios y Cursos de Formación sobre SKF Microlog Analyzer 2013

Colectores/analizadores de datos SKF Microlog

Su inigualable versatilidad, fiabilidad y funcionalidad han convertido la serie de analizadores de datos SKF Microlog en la opción preferida en equipos portátiles de monitoreo de condición. Diseñada para ayudar a los usuarios a establecer o actualizar un programa de monitoreo de condición ya existente, la gama incluye instrumentos basados en rutas que funcionan con potentes sistemas de software de mantenimiento predictivo SKF, así como instrumentos autónomos que ofrecen funciones de asesoramiento y análisis de señales sobre el terreno.

La gama de colectores y analizadores de datos portátiles más destacada del sector

Los analizadores SKF Microlog realizan las tareas requeridas para el mantenimiento predictivo de maquinaria giratoria en numerosas industrias, haciendo que resulte más fácil recoger, analizar, utilizar y compartir datos sobre el estado de las máquinas. Los analizadores SKF Microlog están homologados para su uso en zonas con peligro de explosión que requieren la certificación de Clase I División 2 o ATEX Zona 2.

Instrumentos basados en rutas:
  • SKF Microlog Analyzer AX (fig. 1)
  • SKF Microlog Analyzer GX (fig. 2)
  • SKF Microlog CMXA 51-IS (fig. 3)

Instrumentos autónomos:

  • SKF Microlog Advisor Pro (fig. 4)
  • SKF Microlog Consultant (fig. 5)

Captura de datos de diversas fuentes

Los analizadores SKF Microlog recogen de forma automática mediciones dinámicas (vibración) y estáticas (proceso) de prácticamente cualquier fuente, incluyendo:
  • Acelerómetros portátiles
  • Acelerómetros de montaje magnético
  • Sensores de vibración instalados permanentemente
  • Sistemas de monitoreo en línea

También puede recolectar mediciones de temperatura con un sensor de infrarrojos sin contacto o con una sonda de contacto. Tanto si acaba de poner en marcha su programa de monitoreo de condición como si está preparado para ir un paso más allá, la serie SKF Microlog puede encargarse de todas las tareas necesarias para el mantenimiento dentro de una amplia gama de maquinaria rotativa.

SKF Microlog Analyzer E-news

Manténgase al día sobre las últimas noticias de SKF Microlog Analyzer recibiendo nuestra publicación trimestral SKF Microlog Analyzer E-news.

Módulos y accesorios

SKF logo