Lubricante de película seca compatible con alimentos

Lubricante de película seca SKF LDTS 1
El lubricante de película seca SKF LDTS 1 ha sido especialmente desarrollado para la lubricación automática de cintas transportadoras de cadenas con la parte superior plana de plástico en la industria del procesamiento de bebidas. El lubricante está compuesto por aceite sintético al que se ha añadido lubricante sólido de PTFE (politetrafluoroetileno). Después del almacenamiento, es normal observar una separación de los ingredientes en el recipiente. Si agita el producto, volverá a su estado normal. Los sistemas de lubricación automática deben tener un mecanismo de agitación. El más adecuado es el sistema de lubricación en seco SKF para cintas transportadoras.
  • Ahorro de costos al eliminar grandes cantidades de agua y lubricante soluble
  • Mejora en la seguridad del operador al reducir los riesgos de resbalamiento
  • Se mantiene la calidad de los embalajes gracias a la eliminación de la humedad
  • Reducción del riesgo de contaminación de los productos al minimizar el crecimiento de microorganismos
  • Mayor eficiencia de las líneas gracias a la eliminación de los costos de sustitución y las paradas de producción no planificadas asociadas
  • Reducción de los costos de limpieza
  • Registrados como H1 por la NSF

Aplicaciones típicas:

  • Cintas transportadoras en líneas de embotellado con envases de tereftalato de polietileno (polyethylene terephthalate, PET), cartón, vidrio o latas
Datos técnicos
Designación
LDTS 1/5
Composición
Aceites minerales, hidrocarburos, aditivos, PTFE
Color
Blanco
Rango de temperaturas de funcionamiento
De –5 a +60 °C (de 25 a 140 °F)
Viscosidad a 40 °C (104 °F)
Aprox. 28 mm²/s
Punto de goteo
< 0 °C
Densidad a 25 °C (77 °F)
Aprox. 841 kg/m³
Punto de inflamabilidad del preparado
Aprox. 100 °C (210 °F)
Punto de inflamabilidad tras la evaporación del disolvente
> 170 °C (340 °F)
N.º de reg. de la NSF
139739
Vida útil2 años
Tamaño de envase disponible
Lata de 5 l
SKF logo