Grasa de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos

Foto de LGEV 2
SKF LGEV 2 es una grasa a base de aceite mineral con jabón de litio-calcio. Su alto contenido de bisulfuro de molibdeno y grafito, junto con un aceite de viscosidad extremadamente alta, proporciona una excelente protección en las condiciones más duras con grandes cargas, rotación lenta y vibración intensa.
  • Extremadamente adecuada para lubricar rodamientos de rodillos a rótula de gran tamaño sometidos a grandes cargas y rotación lenta, una situación en la que pueden producirse microdeslizamientos.
  • Estabilidad mecánica extremadamente buena, que aporta buena resistencia al agua y protección contra la corrosión.

Aplicaciones típicas:

  • Rodamientos de muñones en tambores giratorios
  • Rodillos de apoyo y axiales en hornos giratorios y secadores
  • Excavadoras de rueda de cangilones
  • Coronas de orientación
  • Laminadores de alta presión
  • Trituradoras
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Tubo de 35 gLGEV 2/0.035
Cartucho de 420 mlLGEV 2/0.4
Lata de 5 kgLGEV 2/5
Cubo de 18 kgLGEV 2/18
Tambor de 50 kgLGEV 2/50
Tambor de 180 kgLGEV 2/180
Dispensadores de lubricante electromecánicos 
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGEV2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGEV 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGEV 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KPF2K-10
Clase de consistencia NLGI2
EspesanteLitio/calcio
ColorNegro
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientode –10 a +120 °C
(de 15 a 250 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 180 °C (> 355 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1 020
58
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
265–295
325 máx.
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 72 h a 100 °C, 10–1 mm
Prueba V2F
+50 máx.
‘M’
Protección contra corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0*
0–0*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–5
Corrosión del cobre 
DIN 51811
1 máx. 100 °C (210 °F)
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,2 máx.
3 000 mín.
* Valor típico
SKF logo