Grasa compatible con alimentos de uso general NLGI 2

Lubricantes compatibles con alimentos SKF

Grasa compatible con alimentos de uso general SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 es una grasa para rodamientos limpia, no tóxica, a base de aceite médico blanco y jabón complejo de aluminio.

  • Alta resistencia al agua
  • Excelente vida útil de la grasa
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Valor de pH esencialmente neutro 
  • Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones

  • Equipos de panadería
  • Equipos de elaboración de alimentos
  • Rodamientos de cajas multienvase
  • Máquinas de envolver
  • Rodamientos de cintas transportadoras
  • Máquinas embotelladoras
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGFP 2/0.4
Lata de 1 kgLGFP 2/1
Cubo de 18 kgLGFP 2/18
Tambor de 180 kgLGFP 2/180
Lubricadores accionados por gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Lubricadores electromecánicos 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Serie TLSD recarga de 125 mlLGFP 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/FP2
Serie TLSD recarga de 250 mlLGFP 2/SD250
Dispensadores de lubricante electromecánicos 
Serie TLMR 101 recarga de 120 ml (batería incluida)LGFP 2/MR120B
Serie TLMR 201 recarga de 120 mlLGFP 2/MR120
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGFP 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGFP 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGFP 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K2G-20
Clase de consistencia NLGI2
EspesanteComplejo de aluminio
ColorTransparente
Tipo de aceite baseAceite médico blanco
Rango de temperaturas de funcionamiento De –20 a +110 °C
(de –5 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 250 °C (> 480 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
150
15,3
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
265–295
+30 máx.
Protección contra la corrosión 
Emcor: – norma ISO 110070–0 *
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–5
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h1 000 a 110 °C (230 °F) *
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N1 100 mín.
Vida útil2 años
NSF Reg. N.º128004
* = Valor típico
SKF logo