Aceites hidráulicos compatibles con alimentos

Lubricantes compatibles con alimentos SKF

Lubricantes compatibles con alimentos SKF LFFH 46 y LFFH 68

Los fluidos hidráulicos sintéticos SKF LFFH 46 y LFFH 68 son adecuados para la lubricación de maquinaria utilizada en la industria de alimentos.

  • Excelente rendimiento contra el desgaste
  • Excelentes propiedades de separación de agua
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones

  • Sistemas hidráulicos
  • Engranajes hidrostáticos
  • Sistemas de circulación de aceite
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignaciones
Cubo de 22 litrosLFFH 46/22LFFH 68/22
Tambor de 205 litrosLFFH 46/205LFFH 68/205
Datos técnicos
DesignaciónLFFH 46/(tamaño del envase)LFFH 68/(tamaño del envase)
AspectoAmarillentoAmarillento
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –60 °C a +140 °C
(de –76 °F a +284 °F)
De –50 °C a +140 °C
(de –58 °F a +284 °F)
Tipo de aceite baseSintético (PAO)Sintético (PAO)
Viscosidad del aceite base ISO 3104  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
46
7,9
68
10,9
Densidad ISO 12185  
15 °C, kg/m3836843
Punto de inflamación DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Punto de fluidez ISO 3016<–60 °C<–60 °C
Prueba de carga FZG A/8.3/90 Etapa de carga de falla DIN 51354-212> 12
Índice de viscosidad DIN ISO 2909142143
Vida útil2 años2 años
NSF Reg. N.º149599149600
Certificación Kosher
Certificación Halal
SKF logo