Grasa para grandes cargas, altas temperaturas y alta viscosidad

Grasa para rodamientos para grandes cargas, altas temperaturas y alta viscosidad SKF LGHB 2
SKF LGHB 2 es una grasa de alta viscosidad a base de aceite mineral que utiliza la última tecnología en jabón complejo de sulfonato de calcio. Formulada para soportar altas temperaturas y cargas extremas, es adecuada para un amplio rango de aplicaciones, especialmente en la industria minera, cementera y metalúrgica. Esta grasa no contiene aditivos y sus propiedades de presión extrema (extreme pressure, EP) se derivan de la estructura del jabón.
  • Excelente capacidad de carga, protección contra la oxidación y la corrosión incluso con el ingreso de grandes cantidades de agua
  • Soporta temperaturas máximas de 200 °C (390 °F)

Aplicaciones típicas:

  • Rótulas de acero/acero
  • Máquinas papeleras
  • Cribas vibratorias para asfalto
  • Máquinas de colada continua
  • Rodamientos de rodillos a rótula sellados que funcionen a temperaturas de hasta 150 °C (300 °F)
  • Rodamientos de rodillos de laminación en la industria siderúrgica
  • Rodillos de mástil de carretillas elevadoras
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGHB 2/0.4
Lata de 5 kgLGHB 2/5
Cubo de 18 kgLGHB 2/18
Tambor de 50 kgLGHB 2/50
Tambor de 180 kgLGHB 2/180
Lubricadores accionados por gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/HB2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/HB2
Lubricadores electromecánicos 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/HB2
Serie TLSD recarga de 125 mlLGHB 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/HB2
Serie TLSD recarga de 250 mlLGHB 2/SD250
Dispensadores de lubricante electromecánicos 
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGHB 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGHB 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGHB 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP2N-20
Clase de consistencia NLGI2
EspesanteComplejo de
sulfonato de calcio
ColorMarrón
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –20 a +150 °C
(de –5 a +300 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 220 °C (> 430 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400-450
26,5
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
265–295
de –20 a +50 (325 máx.)
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 72 h a 100 °C, 10–1 mm
Prueba V2F
Cambio de –20 a +50
‘M’
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0
0-0*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–3 a 60 °C (140 °F)
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada a 140 °C (285 °F)
Corrosión del cobre 
DIN 51811
2 máx. 150 °C (300 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h> 1 000 a 130 °C (265 °F)
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
0,86*
4 000 mín.
Corrosión por contacto 
ASTM D4170 (mg)0*
* Valor típico
SKF logo