Grasa de alto rendimiento para altas temperaturas

Grasa para rodamientos de alto rendimiento para altas temperaturas SKF LGHP 2
SKF LGHP 2 es una grasa a base de aceite mineral de alta calidad que utiliza un moderno espesante de poliurea (diurea). Es adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares.
  • Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas
  • Amplio rango de temperaturas
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Alta estabilidad térmica y mecánica
  • Buen funcionamiento en arranques a baja temperatura
  • Compatible con grasas comunes con espesante de poliurea y litio
  • Funcionamiento silencioso

Aplicaciones típicas:

  • Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes
  • Ventiladores industriales, incluidos los de alta velocidad
  • Bombas de agua
  • Rodamientos de máquinas textiles, papeleras y secadoras
  • Aplicaciones con rodamientos de bolas (y de rodillos) de velocidad media y alta que funcionen a temperaturas medias y altas
  • Rodamientos de desembrague
  • Aplicaciones de eje vertical
  • Rodillos y vagonetas de horno
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGHP 2/0.4
Lata de 1 kgLGHP 2/1
Lata de 5 kgLGHP 2/5
Cubo de 18 kgLGHP 2/18
Tambor de 50 kgLGHP 2/50
Tambor de 180 kgLGHP 2/180
Lubricadores accionados por gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Lubricadores electromecánicos 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Serie TLSD recarga de 125 mlLGHP 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/HP2
Serie TLSD recarga de 250 mlLGHP 2/SD250
Dispensadores de lubricante electromecánicos 
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGHP 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGHP 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGHP 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K2N-40
Clase de consistencia NLGI2–3
EspesanteDiurea
ColorAzul
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientoDe -40 a +150 °C
(de -40 a +300 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 240 °C (> 465 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
245-275
365 máx.
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm365 máx.
Protección contra corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0
0–0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–5
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada
Corrosión del cobre 
DIN 51811
1 máx. a 150 °C (300 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h1 000 mín. a 150 °C (300 °F)
Corrosión por contacto 
ASTM D4170 (mg)7*
* Valor típico
SKF logo