Grasa de baja fricción y alto rendimiento

La grasa SKF LEGE 2 combina un aceite a base de éster totalmente sintético con un espesante exclusivo de jabón de litio. Esta grasa de baja fricción y alta calidad ha sido especialmente desarrollada para el alto rendimiento de los rodamientos de bolas SKF de baja fricción.
  • Bajo par de fricción.
  • Bajo nivel de pérdida de potencia.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Excelente estabilidad contra la oxidación.
  • Amplio rango de temperaturas.
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLEGE 2/0,4
Lata de 1 kgLEGE 2/1
Datos técnicos
Designación LEGE 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825 KE2N-50
Clase de consistencia NLGI 2–3
Espesante Litio
Color Marrón claro
Tipo de aceite base Éster
Rango de temperaturas de funcionamiento De –50 a +150 °C
(de –58 a +302 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176 > 185 °C (365 °F)
Viscosidad del aceite base40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
240-270
330 máx.
Protección contra la corrosión
SKF Emcor estándar ISO 11007
SKF Emcor agua salada al 0,5%
0-0
0-0 *
Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C0
Separación del aceite
JIS K2220 11, 24 horas a 100 °C1 máx.
Corrosión del cobre
ISO 2160 a 140 °C1b *
Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C,310 *
Rendimiento a baja temperatura
Par ASTM D1478-63, mNm
Par de arranque a –40 °C
Par de funcionamiento a –40 °C
300 máx.
100 máx.
BeQuiet + prueba GN3 mín, GN4 1
Vida útil de la grasa para rodamientos
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h> 1 000 a 150 °C (302 °F)
Tamaños de envases disponibles Cartucho de 420 ml
Lata de 1 kg
* = Valor típico
SKF logo