Grasa para chasis para bajas temperaturas

Grasa para chasis para bajas temperaturas LGLS 0

SKF LGLS 0 es una grasa semifluida para chasis que ha sido desarrollada para su uso en sistemas de lubricación que funcionan a temperaturas bajas a medias.
Su espesante de calcio anhidro, combinado con una alta viscosidad de aceite base, ofrece excelente resistencia al agua y adherencia a las superficies, así como muy buenas propiedades antidesgaste. 

  • Excelente capacidad de bombeo a temperaturas bajas a medias.
  • Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión.
  • Excelentes propiedades antidesgaste.
  • Excelente adhesión a las superficies.

Aplicaciones típicas:

  • Equipos de construcción.
  • Aplicaciones todoterreno de alta resistencia como excavadoras, cargadoras con ruedas, etc.
  • Equipos forestales y agrícolas como autocargadoras y cosechadoras.
  • Camiones recolectores.
  • Juntas.
  • Rótulas y rodamientos de rodillos para baja velocidad.
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cubo de 18 kgLGLS 0/18
Tambor de 180 kgLGLS 0/180
Datos técnicos
DesignaciónLGLS 0/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP0G-40
Clase de consistencia NLGI0
EspesanteCalcio anhidro
ColorRojo
Tipo de aceite baseAceite mineral y polímeros
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –40 a +100 °C (de –40 a +212 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176, °C> 120
Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1370
96
Penetración en funcionamiento DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm

355-385
Protección contra la corrosión
Estándar SKF Emcor ISO 11007
Prueba de lavado con agua, ISO 11009

0-0
< 10%
Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C
 
0
Capacidad de lubricación
SKF R2F B a 90 °C
 
aprobado
Presión hidrodinámica a –40 °C< 1 400 mbar
Rendimiento EP
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo