Grasa para bajas temperaturas y velocidades extremadamente altas

Grasa para rodamientos a baja temperatura y velocidad extremadamente alta SKF LGLT 2
SKF LGLT 2 es una grasa a base de aceite totalmente sintético que utiliza jabón de litio. Su exclusiva tecnología espesante y la baja viscosidad de su aceite (PAO) proporcionan un excelente rendimiento de la lubricación a bajas temperaturas
–50 °C (–60 °F) y a velocidades extremadamente altas (se pueden alcanzar valores n dm de 1,6 x 106 ).
  • Bajo par de fricción
  • Funcionamiento silencioso
  • Excelente estabilidad de oxidación y resistencia al agua

Aplicaciones típicas:

  • Husillos para máquinas textiles
  • Husillos de máquinas herramienta
  • Instrumentos y equipos de control
  • Motores eléctricos pequeños utilizados en equipos médicos y de odontología
  • Patines en línea
  • Cilindros de impresión
  • Robots
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Tubo de 180 gLGLT 2/0,2
Lata de 0,9 kgLGLT 2/1
Cubo de 25 kgLGLT 2/25
Tambor de 170 kgLGLT 2/180
Datos técnicos
DesignaciónLGLT 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K2G-50
Clase de consistencia NLGI2
EspesanteLitio
ColorBeige
Tipo de aceite baseSintético (PAO)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –50 a +110 °C
(de –60 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 180 °C (> 355 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
265–295
+50 máx.
Protección contra corrosión 
Emcor:– norma ISO 110070–1
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %< 4
Corrosión del cobre 
DIN 51811
1 máx. 100 °C (210 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h> 1 000,
20 000 r. p. m. a 100 °C (210 °F)
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N2 000 mín.
SKF logo