Unidades de lubricación por cantidades mínimas

Sistemas de lubricación por cantidades mínimas SKF LubriLean
Principio de los sistemas MQL SKF LubriLean
La lubricación por cantidades mínimas (MQL) sustituye al complicado mecanizado húmedo cuando se realizan operaciones de corte.

El principio es muy sencillo: La cantidad exacta de lubricante se aplica sobre el borde de corte de la herramienta en forma de aerosol. El consumo de lubricante con la MQL se mide en mililitros por hora en lugar de litros por minuto.

Utilizar SKF LubriLean de manera constante en las líneas de producción, en lugar de recurrir a un lubricante de refrigeración, permite un diseño de fábrica sencillo, eficiente y ecológico.

El uso alterno de mecanizado húmedo y seco en una misma máquina es posible en la mayoría de los casos. Además de la integración en máquinas herramienta nuevas, los dispositivos MQL de bajo mantenimiento se pueden utilizar, en la mayoría de los casos, adaptados a la maquinaria ya existente. La experiencia adquirida con el uso de la tecnología MQL a nivel interno se puede trasladar directamente a la innovación en productos.

Existen unidades disponibles para MQL externa o interna. Encontrará un resumen de los datos técnicos en la tabla.
SKF logo