Sistemas de lubricación multilínea

SKF MultiFlex para aceite, grasa semifluida y grasa dura

Sistemas de lubricación multilínea SKF MultiFlex
Sistemas de lubricación multilínea SKF MultiFlex
Descripción del sistema:

Las bombas con múltiples salidas suministran directamente el lubricante al punto de lubricación sin válvulas dosificadoras adicionales. Por lo tanto, cada punto de lubricación tiene su propio elemento de bombeo. El diseño del sistema es sencillo, preciso y confiable. Los sistemas SKF MultiFlex incluyen una amplia gama de bombas con múltiples salidas, de entre 1 y 32 salidas, y son capaces de soportar presiones del sistema de hasta 4 000 bar.

Aplicaciones:

Los sistemas SKF MultiFlex están diseñados para sistemas de relubricación automática, así como para pequeños sistemas de circulación de aceite en aplicaciones de las industrias de máquinas herramienta, petróleo y gas e industria pesada, por citar solo algunos ejemplos.

Descripción general de los sistemas de lubricación multilínea

  • Beneficios y aplicaciones
    • Sturdy
      Durable pump series designed for 24/7 operation
    • Simple
      Continuous lubrication without electrical cycle timers, in most cases
    • Versatile
      Select individual pump element characteristics and reservoir size
    • Precise
      Set the required stroke volume at the pumping element
    • Multi-line oil systems:
      • Broad viscosity range due to special designs and small piston clearance
      • Vacuum pumps, compressors (all types) and hyper-compressor industry
      • Combustion engines for valve and cylinder liner lubrication
      • Rubber-mixing machinery, supply of critical plasticizer oil
      • Meet ATEX and API standards in the oil and gas industry
    • Multi-line grease systems:
      • Due to the use of a built-in stirrer and broad viscosity range, heaters are not required
      • Construction and mining machinery
      • Tunnel-boring machines
      • Forging, bending, forming and cutting presses
      • Crushers, cranes and conveyors
      • Pumps and compressors
      • Rubber-mixing machinery
      • Water and slurry pumps

  • Bombas
  • Dispositivos de monitoreo
  • Unidades de control
SKF logo