Dispensador automático de lubricante de un solo punto electromecánico

Dispensador automático de lubricante serie TLMR

Dispensador automático de lubricante serie TLMR de SKF - Lubricadores automáticos de un solo punto electromecánicos
Una abrazadera especial ayuda a instalar fácilmente el TLMR sobre una superficie
Una abrazadera especial ayuda a instalar fácilmente el TLMR sobre una superficie
Los cartuchos se sustituyen con facilidad
Los cartuchos se sustituyen con facilidad
El dispensador automático de lubricante SKF es un lubricador automático de un solo punto, diseñado para suministrar grasa a un único punto de lubricación. Con una presión relativamente alta de 30 bar, este lubricador puede funcionar a grandes distancias, lo que brinda resultados óptimos en zonas de lubricación inseguras y de difícil alcance. Con un diseño resistente y capacidad para funcionar en un amplio rango de temperaturas, el lubricador TLMR resulta adecuado para condiciones de funcionamiento con diversos niveles de temperatura y vibraciones.
  • Relleno con grasas SKF de alta calidad
  • Tasa de suministro independiente de la temperatura
  • Presión de descarga máxima de 30 bar durante todo el período de suministro
  • Tasa de suministro disponible en diversas configuraciones
  • Disponible en dos versiones: TLMR 101 alimentado por baterías (de litio AA de tipo estándar) y TLMR 201 alimentado por CC de 12 o 24 voltios
  • Disponibles con cartuchos no rellenables en dos tamaños: 120 ml y 380 ml
  • Fácil de instalar y usar
  • Alta protección contra el agua y el polvo (IP=67)
  • Amplia gama de accesorios

Aplicaciones típicas
  • Montaje a distancia para lubricación en espacios limitados y entornos peligrosos
  • Aplicaciones con un alto consumo de lubricante
  • Aplicaciones en las que se producen altos niveles de vibraciones
  • La excelente protección contra el agua y el polvo (IP=67) convierte al TLMR en la solución adecuada para aplicaciones de maquinaria en general y para maquinaria de procesamiento de alimentos
  • Gracias a su excelente rendimiento a altas temperaturas, el TLMR es adecuado para salas de máquinas y aplicaciones de ventilación con aire caliente
  • Gracias a su excelente rendimiento a bajas temperaturas, el TLMR es adecuado para aplicaciones de turbinas eólicas.

El software SKF DialSet ayuda a calcular la tasa de suministro correcta.

Gama de cartuchos de grasa disponibles para el dispensador automático de lubricante SKF

Detalles de pedido

Kits completos
DesignaciónTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
BombaTLMR 101TLMR 201
LubricanteLGWA 2LGWA 2
DescripciónGrasa para rodamientos para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturasGrasa para rodamientos para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas
ProductoLubricador completo alimentado por bateríasLubricador completo alimentado por 12-24 V CC
Kits de recarga del TLMR 101 (cartucho y batería)
LubricanteDescripciónProductoDesignación
LGWA 2Grasa para rodamientos para grandes cargas, presión extrema y amplio
rango de temperaturas
Kit de recarga de 120 ml
Kit de recarga de 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Grasa para rodamientos de viscosidad extremadamente alta con
lubricantes sólidos 

Kit de recarga de 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Grasa para rodamientos para grandes cargas, altas
temperaturas y alta viscosidad

Kit de recarga de 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Grasa para rodamientos de alto rendimiento para 
altas temperaturas

Kit de recarga de 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Grasa para rodamientos compatible con alimentos
con certificación NSF H1
Kit de recarga de 120 ml
Kit de recarga de 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Grasa para rodamientos para presión extrema y
baja temperatura
Kit de recarga de 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Grasa para rodamientos para grandes cargas y amplio rango
de temperaturas
Kit de recarga de 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Grasa para rodamientos para presión extremaKit de recarga de 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Grasa de uso general en industria y automociónKit de recarga de 380 mlLGMT 3/MR380B
LGGB 2Grasa biodegradableKit de recarga de 380 mlLGGB 2/MR380B
Cartuchos TLMR 201
LubricanteDescripciónProductoDesignación
LGWA 2Grasa para rodamientos para grandes cargas, presión extrema y amplio
rango de temperaturas
Cartucho de 120 ml
Cartucho de 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Grasa para rodamientos de viscosidad extremadamente alta con
lubricantes sólidos 

Cartucho de 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Grasa para rodamientos para grandes cargas, altas
temperaturas y alta viscosidad

Cartucho de 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Grasa para rodamientos de alto rendimiento para 
altas temperaturas

Cartucho de 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Grasa para rodamientos compatible con alimentos
con certificación NSF H1
Cartucho de 120 ml
Cartucho de 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Grasa para rodamientos para presión extrema y
baja temperatura
Cartucho de 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Grasa para rodamientos para grandes cargas y amplio rango
de temperaturas
Cartucho de 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Grasa para rodamientos para presión extremaCartucho de 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Grasa de uso general en industria y automociónCartucho de 380 mlLGMT 3/MR380
LGGB 2Grasa biodegradableCartucho de 380 mlLGGB 2/MR380
Bomba TLMR
DesignaciónDescripción
TLMR 101Lubricador alimentado por baterías
TLMR 201Lubricador alimentado por 12-24 V CC
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Capacidad de grasa120120 ml (4.1 onzas líquidas estadounidenses)
     380380 ml (12.8 onzas líquidas estadounidenses)
    Tiempo de vaciado Ajustable por el usuario: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses o purga
    Configuración más baja1200,16 ml por día (0.005 onzas líquidas estadounidenses)
     3800,5 ml por día (0.016 onzas líquidas estadounidenses)
    Configuración más alta1203,9 ml por día (0.13 onzas líquidas estadounidenses)
     38012,5 ml por día (0.42 onzas líquidas estadounidenses)
    Purga 31 ml por hora (1 onza líquida estadounidense)
    Rango de temperaturas ambiente De -25°C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
    Presión de funcionamiento máxima 30 bar (435 psi)
    Mecanismo de accionamiento Electromecánico
    Rosca de conexión G 1/4 hembra
    Longitud máxima de la línea de alimentación Hasta 5 metros (16 ft) *
    Indicadores de estado LED OK (verde cada 8 segundos)
    Casi vacío (verde y rojo cada 8 segundos)
    Error (rojo cada 8 segundos)
    Clase de protección DIN EN 60529 IP67
    Clase de protección DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
    Alimentación TLMR 101 4 baterías de litio AA
    Alimentación TLMR 201 12-24 voltios CC
    Dimensiones En las instrucciones de uso
    Eliminación  
    Residuos industriales Código UE
    Envase 15 01 10
    Batería  16 06 05
    * La longitud máxima de la línea de alimentación depende de la temperatura ambiente, el tipo de grasa y la contrapresión creada por la aplicación.
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo