Pistola engrasadora accionada por batería

El medidor de grasa integrado proporciona una lubricación precisa

Desarrollada para lograr la máxima eficiencia, la pistola engrasadora accionada por batería SKF TLGB 20 incluye un medidor de grasa integrado para ayudar a evitar la lubricación excesiva y la lubricación deficiente. Esta herramienta exclusiva cuenta con un diseño ergonómico y resistente, con un soporte de tres puntos para mayor funcionalidad y comodidad del operario, y una batería de ion-litio que le otorga una vida útil más prolongada.

La pantalla de la herramienta indica el nivel de carga de la batería, la cantidad de grasa dosificada, la velocidad del motor/de la bomba, y los puntos de lubricación bloqueados. Esta versátil pistola engrasadora puede utilizarse con dos caudales (bajo y alto) y tiene capacidad para dosificar hasta 15 cartuchos de grasa por carga de la batería. La presión máxima de funcionamiento de la pistola TLGB 20 es de 700 bar (10 000 psi) y cuenta con una luz incorporada para iluminar la zona de trabajo.

Video del producto TLGB 20

Caracteristicas

  • Ilumina la zona de trabajo para ayudar a colocar las boquillas engrasadoras en entornos con poca iluminación
  • Ayuda a llenar la pistola de manera limpia y simple utilizando bombas de llenado con bidones
  • Elimina el aire atrapado dentro de la pistola engrasadora para un cebado sin problemas
  • La pantalla muestra la salida de grasa y la carga de la batería, y advierte al operador si hay boquillas bloqueadas y si se pierde el cebado
  • Ligera y óptimamente equilibrada para comodidad del operador
  • Dosifica hasta 15 cartuchos de grasa por carga y mantiene una energía de salida estable
  • Mecanizado de precisión para una mayor durabilidad
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. Luz LED
  2. Muelle protector
  3. Boquilla de llenado
  4. Válvula de ventilación
  5. LCD multifunción
  6. Diseño ergonómico
  7. Acoplamiento de 4 garras
  8. Batería de ion-litio de 20 V

Documentos relacionados

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTLGB 20 y TLGB 20/110V
    Pantalla
    Medidor de grasa
    Indicador de capacidad de la bateria
    Advertencia de boquillas bloqueadas
    Advertencia de pérdida de cebado
    Salida de grasa
    - Configuración de
      velocidad baja
    100 ml/min. (3.5 oz/min.)  a una presión de 70 bar
    - Configuración de
      velocidad alta
    160 ml/min. (5.5 oz/min.)  a una presión de 70 bar
    Presión de
    funcionamiento máxima
    400 bar (6 000 psi)
    Presión máxima700 bar (10 000 psi)
    Cartuchos por carga de
    batería
    15 cartuchos
    Longitud de la
    manguera
    900 mm (36 pulg.)
    Tipo de batería
    Ion-litio
    Salida de batería máximo 20 V CC (sin carga de trabajo)
    Capacidad de la batería
    1 500 mAh
    Cargador de voltaje, V/Hz
    - TLGB 20200–240 V/50–60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    Dimensiones del maletín
    de transporte
    590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 pulg.)
    Peso
    3,0 kg (6.5 lb)
    Peso total (incl. el
    maletín)
    5,7 kg (12.7 lb)
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo